ファクトリーサプライ用品技術窓口

雑草抜き機 除草バイブレーター

通常単価(税別)
7,462円~11,220円
税込単価
8,208円~12,342円
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・たったまま作業できる【用途】・除草バイブレーターに取り付ける【材質】・ハンドル:ABS樹脂 ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    品名

    材質1

    JANコード

    トラスココード

    ストローク数(rpm)

    刈込幅(mm)

    高さ(mm)

    充電時間(分)

    長さ(mm)

    電源(V)

    幅(mm)

    連続使用時間(分)

    質量(g)

    最小発注数量
    その他関連用品
    除草バイブレーター用ハンドル
    ハンドル:ABS樹脂 エラストマー樹脂
    4954849477096
    270-9738
    -
    -
    165
    -
    845~1045
    -
    85
    -
    810.000
    1個
    -
    雑草抜き機 除草バイブレーター 充電式
    -
    4954849477508
    667-5871
    2300
    50
    175
    240
    330
    7.2(リチウムイオン電池)
    65
    25
    960.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,462円
    ( 8,208円 )
    5日目
    11,220円
    ( 12,342円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・たったまま作業できる
    【用途】
    ・除草バイブレーターに取り付ける
    【材質】
    ・ハンドル:ABS樹脂 エラストマー樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    雑草抜き機 除草バイブレーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    雑草抜き機 除草バイブレーター
    雑草抜き機 除草バイブレーター 電気式
    チップソー研磨機
    18Vコードレス草刈機
    鉄筋結束機 ツインタイア
    充電式芝刈機MLM
    メーカームサシムサシマキタHiKOKI(旧日立工機)マックス(文具)マキタ
    通常価格7,462円-8,937円109,260円22,043円 -189,367円 -25,158円 -
    通常出荷日5日目〜11日目3日目7日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト