ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

溶接革面 KUROKAWA

通常単価(税別)
13,772円~28,000円
税込単価
15,149円~30,800円
通常出荷日:11日目

牛革を使用した溶接革面のシリーズです。通常の溶接革面と、液晶式自動遮光タイプを取り揃えています。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

遮光スピード(秒)

遮光度

最小発注数量
4991945035577
658-5034
418.000
-
#10
1個
4991945035560
676-0780
427.000
1/25000秒
#3、#8~#13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,772円
( 15,149円 )
11日目
28,000円
( 30,800円 )
11日目

詳細情報

基本情報

牛革を使用した溶接革面のシリーズです。通常の溶接革面と、液晶式自動遮光タイプを取り揃えています。
【特長】
・リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。
【用途】
・TIG、MIG、MAG、MMAなどの各種溶接作業における顔面の保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接革面 KUROKAWAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接革面 KUROKAWA
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグ180° デジタルMSグリーン
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ
液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴ
青色遮光プレート
液晶溶接面
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造山本光学
通常価格13,772円-48,626円48,918円25,393円5,314円23,370円
通常出荷日11日目4日目1日目1日目〜11日目1日目
材質1本体:リアルレザー(牛革)中耐衝撃性ナイロン--ガラス-
面体寸法(mm)奥行×縦×横320×110×280-270×340×250---
適合遮光プレート105×50EP-001(外側)/EP-002(内側)----
面体寸法(mm)縦×横280×320-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト