ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

青色遮光プレート

通常単価(税別)
5,314円
税込単価
5,845円
通常出荷日:11日目

溶接作業用の青色遮光プレートです。【特長】・青色プレートのためクリアな視界を確保します。・ガラスとミラ...

詳細を確認
  • 目の損傷を防ぐ為に用途に合わせた遮光度選択が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

遮光度

材質2

最小発注数量
4991945036680
700-1235
#9
プラスチック
1個
4991945036079
686-6433
#10
-
1個
4991945036086
686-1284
#11
-
1個
4991945036697
700-1157
#12
プラスチック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,314円
( 5,845円 )
11日目
5,314円
( 5,845円 )
11日目
5,314円
( 5,845円 )
11日目
5,314円
( 5,845円 )
11日目

詳細情報

基本情報

溶接作業用の青色遮光プレートです。
【特長】
・青色プレートのためクリアな視界を確保します。
・ガラスとミラーフィルムの2層構造で、溶接光に含まれる紫外線、赤外線、可視光を遮断します。
【用途】
・TIG、MIG、MAG、手棒溶接、切断作業時の目の保護に。

ご注意

  • 目の損傷を防ぐ為に用途に合わせた遮光度選択が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青色遮光プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青色遮光プレート
遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグ180° デジタルMSグリーン
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW
液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴ
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格5,314円15,334円 -48,626円40,984円 -25,393円48,918円
通常出荷日11日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
横(mm)106.4-----
縦(mm)49.3-----
質量(g)49.000102.000590.000660.000343.000590.000
材質1ガラス-中耐衝撃性ナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト