17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リン酸鉄モバイルバッテリー

通常単価(税別)
10,82221,957
税込単価
11,90424,153
通常出荷日:1日目

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。【特長】・リン酸鉄リチウムイオン電池の採用...

詳細を確認
  • コネクタ形状
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
  • ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ポート数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(mAh)

ケーブル長(m)

出力

入力

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
17
159
78
12000
-
定格出力電流:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V 定格出力電流:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
定格入力電圧:5V/9V/12V 定格入力電圧:定格入力電流
4549550254366
310.000
441-3919
1個
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
42
181
92.2
3.2V 30000
1.0
-
-
4549550276665
760.000
582-7856
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,822
( 11,904 )
1日目
21,957
( 24,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。
【特長】
・リン酸鉄リチウムイオン電池の採用により、長寿命と安全性を高めています。
・USB Power Deliveryに対応し、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの対応機器を高速で充電できます。
・容量12000mAhと30000mAhの2種類をラインアップしています。
【用途】
・外出先やリモートワークなど、電源の確保が難しい場所でのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リン酸鉄モバイルバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト