ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

乾式レーザーブレード ゴールドタイプ

通常単価(税別)
18,532円~29,484円
税込単価
20,385円~32,432円
通常出荷日:11日目

乾式で使用するレーザーブレード、ゴールドタイプのシリーズです。【特長】・チップの接合強度が高いレーザー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

穴径(mm)

刃厚(mm)

最小発注数量
4957468028007
662-5881
800.0
230
22
2.7
1個
4957468028021
662-9114
900.0
256
25.4
2.5
1個
4957468028076
663-2201
1400.0
305
30.5
2.8
1個
4957468028083
662-1125
2000.0
356
30.5
3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,532円
( 20,385円 )
11日目
19,779円
( 21,757円 )
11日目
23,096円
( 25,406円 )
11日目
29,484円
( 32,432円 )
11日目

詳細情報

基本情報

乾式で使用するレーザーブレード、ゴールドタイプのシリーズです。
【特長】
・チップの接合強度が高いレーザー溶接を採用しています。
【用途】
・コンクリートやアスファルトの切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式レーザーブレード ゴールドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式レーザーブレード ゴールドタイプ
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
メーカー呉英製作所トラスコ中山ロブテックスモトユキトラスコ中山モトユキ
通常価格18,532円-4,538円 -18,783円 -5,329円 -2,100円 -3,779円
通常出荷日11日目1日目〜6日目1日目〜1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト