ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュラースリッパラック

通常単価(税別)
12,716円
税込単価
13,988円
通常出荷日:4日目

スペースに応じて横にも縦にも連結して使用できる、モジュラータイプのスリッパラックです。【特長】・横連結...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    350
  • 間口(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    930
  • 色
    ホワイトA
  • JANコード
    4510391509991
  • 質量(g)
    14800.0
  • トラスココード
    177-6872
  • 材質1
    本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ) アジャスター:PP■横連結可能・2台まで縦連結可能※縦連結をする際は必ず横に2台以上連結した状態で行ってください。
  • 材質2
    棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)
  • 材質3
    アジャスター:PP

ご注意

  • 1台単位での販売です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RFSR-L2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RFSR-L2の仕様・寸法情報

奥行(mm)
350
間口(mm)
290
高さ(mm)
930
色
ホワイトA
JANコード
4510391509991
質量(g)
14800.0
トラスココード
177-6872
材質1
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ) アジャスター:PP■横連結可能・2台まで縦連結可能※縦連結をする際は必ず横に2台以上連結した状態で行ってください。
材質2
棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)
材質3
アジャスター:PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFSR-L2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,716円
( 13,988円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スペースに応じて横にも縦にも連結して使用できる、モジュラータイプのスリッパラックです。
【特長】
・横連結が可能で、縦方向には2台まで積み重ねて連結できます。
・本体の材質は低圧メラミン樹脂化粧木質ボードです。
・脚部には床のガタつきを調整できるアジャスターが付いています。
【用途】
・工場の事務所や更衣室、クリーンルームの入り口など、履き替えが必要な場所でのスリッパの整理・保管に。

ご注意

  • 1台単位での販売です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラースリッパラックの型番RFSR-L2のページです。 型番RFSR-L2に関する仕様情報を記載しております。
モジュラースリッパラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラースリッパラック
シューズボックス(オープンタイプ・ネームプレート付)
扉付 シューズボックス 鍵無 BST1・BST-SP1
扉付 シューズボックス 鍵付 BST5
ステンレスオープンシューズボックス
シューズボックス オープンロッカー BR・BRW
メーカーアール・エフ・ヤマカワ三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格12,716円54,054円 -34,323円 -65,965円 -145,106円 -43,728円 -
通常出荷日4日目5日目6日目6日目6日目6日目
奥行(mm)350-----
間口(mm)290-----
高さ(mm)930-----
色ホワイトA-----
JANコード4510391509991-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました