ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

充電式小型ブロワー

通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円
通常出荷日:9日目

130000rpmの高回転モーターを搭載した、充電式の小型ブロワーです。【特長】・大風量を実現していま...

詳細を確認
  • 空気を入れる際は本体内部に熱がこもりやすくなります。風量を「弱風」に設定してご使用ください。
  • 使用してないときでも少しずつ放電しているため、使用しない場合も1ヶ月に1回は充電してください。
  • 風量が強い場合、機器によっては故障する恐れがあるため風量を下げてご使用ください。
  • カラビナは別売りです。充電は、付属の充電ケーブルの使用をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TED-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TED-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
41.4
高さ(mm)
148
充電時間(時間)
4.5
騒音値(dB)
最強風時85、最弱風時66
電源
USB Type-C
電源(V)
DC5V/2A
幅(mm)
126
連続使用時間(h)
最強風:10分、最弱風:90分
JANコード
4550414299980
質量(g)
325.000
トラスココード
711-1854
材質1
ボディ:ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ファン:アルミ

型番リスト

表示件数
型番
TED-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400円
( 7,040円 )
9日目

詳細情報

基本情報

130000rpmの高回転モーターを搭載した、充電式の小型ブロワーです。
【特長】
・大風量を実現しています。
・LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業に便利です。
・無段階の風量調整機能を備え、作業内容に応じた風量設定が可能です。
・カラビナ取付フック付きで、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも役立ちます。
・滑り止め付きグリップにより、安定した作業が行えます。
・狭所やすき間の清掃に対応可能な清掃用ノズルが4本セットで付属します。
【用途】
・製造装置や制御盤内のホコリやゴミの吹き飛ばしに。
・作業場や工具の清掃に。

ご注意

  • 空気を入れる際は本体内部に熱がこもりやすくなります。風量を「弱風」に設定してご使用ください。
  • 使用してないときでも少しずつ放電しているため、使用しない場合も1ヶ月に1回は充電してください。
  • 風量が強い場合、機器によっては故障する恐れがあるため風量を下げてご使用ください。
  • カラビナは別売りです。充電は、付属の充電ケーブルの使用をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式小型ブロワーの型番TED-1のページです。 型番TED-1に関する仕様情報を記載しております。
充電式小型ブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式小型ブロワー
小型ブロワー SGコンパクトブロワー
アストロプロダクツ ブロワー 600W
充電式ブロワー(18V)
充電式ブロワー(54V)
FUELブロワー
メーカートラスコ中山GENTOSアストロプロダクツ(ワールドツール)デウォルトデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格6,400円9,533円6,454円43,591円75,587円45,701円
通常出荷日9日目4日目1日目19日目19日目1日目
奥行(mm)41.4-----
高さ(mm)148-----
充電時間(時間)4.5-----
騒音値(dB)最強風時85、最弱風時66-----
電源USB Type-C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました