ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆ライト EXC

通常単価(税別)
57,973円
税込単価
63,770円
通常出荷日:5日目

防爆ゾーン0/21で使用可能な、ポリカーボネート製の充電式防爆トーチライトです。【特長】・3つのレンズ...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP68
  • JANコード
    4058205024891
  • トラスココード
    685-4246
  • 最大点灯時間(h)
    40
  • 充電時間(時間)
    7.5
  • 色
    Black
  • 全長(mm)
    187
  • 明るさ(lm)
    400(コンビネーション)、120(ワイド)、320(スポット)
  • 使用電池
    専用充電池(内蔵)
  • 質量(g)
    523.000
  • 材質1
    ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502407
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502407の仕様・寸法情報

保護等級
IP68
JANコード
4058205024891
トラスココード
685-4246
最大点灯時間(h)
40
充電時間(時間)
7.5
色
Black
全長(mm)
187
明るさ(lm)
400(コンビネーション)、120(ワイド)、320(スポット)
使用電池
専用充電池(内蔵)
質量(g)
523.000
材質1
ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
502407
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,973円
( 63,770円 )
5日目

詳細情報

基本情報

防爆ゾーン0/21で使用可能な、ポリカーボネート製の充電式防爆トーチライトです。
【特長】
・3つのレンズを搭載し、近距離の集中的な照射から最長240mのスポット照射まで対応します。
・トーチヘッドは上下135度に回転するため、照射方向を容易に調整できます。
・充電レベルインジケーター付きの内蔵バッテリーを搭載しています。
・防爆性能表示:II 1G Ex ia IIC T4 Ga、II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db
・対応ガスグループ:IIA,IIB,IIC
・対応粉じんグループ:IIIA,IIIB,IIIC
【用途】
・可燃性ガスや粉じんが存在する危険場所での点検作業や、非常時の照明確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆ライト EXCの型番502407のページです。 型番502407に関する仕様情報を記載しております。
防爆ライト EXCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ライト EXC
LEDLENSER LEDライト P9R Core LEP
LEDランタン AL10R Work
LED防爆L型ハンドライト
防爆型ハンドライト サバイバーIEC防爆 標準セット
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX IEC防爆 充電式標準セット
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSER日動工業STREAM LIGHTSTREAM LIGHT
通常価格57,973円60,872円52,176円8,578円44,812円40,168円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
保護等級IP68IP68IP67---
JANコード405820502489140582050346474058205033268---
トラスココード685-4246685-4253685-4252---
最大点灯時間(h)40(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:1101/1.25/2/4/9.5---
充電時間(時間)7.54.56.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました