ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDLENSER LEDライト P9R Core LEP

通常単価(税別)
60,872円
税込単価
66,959円
通常出荷日:5日目

レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)を採用し、...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP68
  • JANコード
    4058205034647
  • トラスココード
    685-4253
  • 外径(mm)
    41
  • 光源色
    白色
  • 最大点灯時間(h)
    (LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110
  • 充電時間(時間)
    4.5
  • 照射距離(m)
    (LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2
  • 色
    Black
  • 色温度(K)
    5700~8000
  • 全長(mm)
    176
  • 明るさ(lm)
    (LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3
  • 防水仕様
    IP68
  • 落下耐久(m)
    2
  • 使用電池
    専用充電池
  • 質量(g)
    269.000
  • 材質1
    アルミニウム合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502987
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502987の仕様・寸法情報

保護等級
IP68
JANコード
4058205034647
トラスココード
685-4253
外径(mm)
41
光源色
白色
最大点灯時間(h)
(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110
充電時間(時間)
4.5
照射距離(m)
(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2
色
Black
色温度(K)
5700~8000
全長(mm)
176
明るさ(lm)
(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3
防水仕様
IP68
落下耐久(m)
2
使用電池
専用充電池
質量(g)
269.000
材質1
アルミニウム合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
502987
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,872円
( 66,959円 )
5日目

詳細情報

基本情報

レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)を採用し、遠距離と近距離の両方で高い照射性能を発揮するフラッシュライトです。
【特長】
・最大1300mの照射距離と、近距離を均一に照らす性能を両立しています。
・本体の材質はアルミニウム合金です。
【用途】
・暗所での設備点検や、長距離からの照射が必要な現場確認に。
・製造ラインや制御盤内部の確認作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDLENSER LEDライト P9R Core LEPの型番502987のページです。 型番502987に関する仕様情報を記載しております。
LEDLENSER LEDライト P9R Core LEPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDLENSER LEDライト P9R Core LEP
LEDランタン AL10R Work
防爆ライト EXC
LEDスティックライト充電器 P12-084090
エボリューションライト[R2](充電式)
LEDワークライトLE-R061用ACアダプター
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERSK-11日平機器TJMデザインタジマツール
通常価格60,872円52,176円57,973円1,539円21,685円3,032円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目1日目
保護等級IP68IP67IP68---
JANコード405820503464740582050332684058205024891---
トラスココード685-4253685-4252685-4246---
外径(mm)41110----
光源色白色白色、暖色----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました