ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDランタン AL10R Work

通常単価(税別)
52,176円
税込単価
57,394円
通常出荷日:5日目

最大6300lmの明るさを提供する充電式LEDランタンです。AC電源と内蔵バッテリーの両方に対応してお...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP67
  • JANコード
    4058205033268
  • トラスココード
    685-4252
  • 外径(mm)
    110
  • 光源色
    白色、暖色
  • 高さ(mm)
    390
  • 最大点灯時間(h)
    1/1.25/2/4/9.5
  • 充電時間(時間)
    6.5
  • 照射距離(m)
    60/50/40/30/15
  • 色
    Black
  • 色温度(K)
    3000~6500
  • 全長(mm)
    390
  • 明るさ(lm)
    6300、5100、3600、1800、750
  • 防水仕様
    IP67
  • 落下耐久(m)
    1.5
  • 使用電池
    専用充電池(内蔵)
  • 質量(g)
    1397.0
  • 材質1
    アルミニウム合金/ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502917
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502917の仕様・寸法情報

保護等級
IP67
JANコード
4058205033268
トラスココード
685-4252
外径(mm)
110
光源色
白色、暖色
高さ(mm)
390
最大点灯時間(h)
1/1.25/2/4/9.5
充電時間(時間)
6.5
照射距離(m)
60/50/40/30/15
色
Black
色温度(K)
3000~6500
全長(mm)
390
明るさ(lm)
6300、5100、3600、1800、750
防水仕様
IP67
落下耐久(m)
1.5
使用電池
専用充電池(内蔵)
質量(g)
1397.0
材質1
アルミニウム合金/ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
502917
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,176円
( 57,394円 )
5日目

詳細情報

基本情報

最大6300lmの明るさを提供する充電式LEDランタンです。AC電源と内蔵バッテリーの両方に対応しており、持ち運びながらの使用も可能です。
【特長】
・色温度は5段階で調整可能です。
・3つのライトパネルは個別にオン/オフでき、照射範囲を360度、240度、120度に切り替えられます。
・IP67の防塵・防水性能とIK07の耐衝撃性を備えており、屋内外を問わず使用できます。
【用途】
・工場や現場での作業、点検時の照明として。
・夜間や暗所での作業、停電時の非常灯としても活用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDランタン AL10R Workの型番502917のページです。 型番502917に関する仕様情報を記載しております。
LEDランタン AL10R Workのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランタン AL10R Work
LEDLENSER LEDライト P9R Core LEP
防爆ライト EXC
LEDランタン(充電式)
コードレスLEDライト AL810
[充電式]LEDランタンセット
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERジェフコムKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格52,176円60,872円57,973円8,909円 -8,995円52,236円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜4日目2日目
保護等級IP67IP68IP68---
JANコード405820503326840582050346474058205024891---
トラスココード685-4252685-4253685-4246---
外径(mm)11041----
光源色白色、暖色白色----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました