ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

グローバルソー オフセット型 塩ビ切断面取りカッター

通常単価(税別)
6,746円
税込単価
7,421円
通常出荷日:4日目

フランジ一体型のオフセット形状で、塩ビ管などの切断と面取りを同時に行えるダイヤモンドカッターです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GDS-PVD-102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GDS-PVD-102の仕様・寸法情報

JANコード
4920350322538
トラスココード
706-0007
最高使用回転数(rpm)
14500
質量(g)
129.000
材質1
台金:工具鋼
材質2
チップ:ダイヤ砥粒
ダイヤ層厚(mm)
1.8
外径(mm)
102
穴径(mm)
M10
刃厚(mm)
1.8

型番リスト

表示件数
型番
GDS-PVD-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,746円
( 7,421円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フランジ一体型のオフセット形状で、塩ビ管などの切断と面取りを同時に行えるダイヤモンドカッターです。
【特長】
・フランジ一体型のオフセット形状により、壁際のツラ切りやコーナーカットが可能です。
・切断と同時に面取りができるため、作業工程を短縮できます。
・塩ビ管のほか、トミジ管、ボイド管、FRP、人工大理石、キッチンパネルなど、多様な材質の切断に対応します。
【用途】
・塩ビ管、トミジ管、ボイド管、FRP、人工大理石、キッチンパネルなどの切断および面取りに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー オフセット型 塩ビ切断面取りカッターの型番GDS-PVD-102のページです。 型番GDS-PVD-102に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー オフセット型 塩ビ切断面取りカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー オフセット型 塩ビ切断面取りカッター
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)
モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格6,746円3,779円4,564円15,274円7,371円10,359円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード492035032253849203503018544920350004786492035000389549203500045024920350004595
トラスココード706-0007243-3709799-6675114-3052786-5848786-5929
最高使用回転数(rpm)14500145001450043001450014500
質量(g)129.000118.000----
材質1台金:工具鋼台金:鋼材(65Mn)台金:工具鋼台金:工具鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました