ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

コロミル245カセット

通常単価(税別)
18,838円~30,122円
税込単価
20,722円~33,134円
通常出荷日:4日目

円筒シャンクの工具を保持するためのコレットです。【特長】・工具の振れを抑え、加工精度の向上に貢献します...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

工作機械側インターフェース径

(mm)

ワークピース側インターフェース径

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
7
167-1904
30.0
1個
12
9
166-8762
25.0
1個
20
6
167-0337
113.0
1個
20
7
167-1850
100.0
1個
20
8
167-3425
109.0
1個
20
9
167-8233
104.0
1個
25
6
167-6639
192.0
1個
25
8
167-1939
200.0
1個
25
12
167-5051
168.0
1個
25
16
167-6612
139.0
1個
32
6
167-9781
306.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,914円
( 23,005円 )
4日目
18,838円
( 20,722円 )
4日目
23,896円
( 26,286円 )
4日目
23,896円
( 26,286円 )
4日目
23,896円
( 26,286円 )
4日目
20,914円
( 23,005円 )
4日目
26,567円
( 29,224円 )
4日目
26,567円
( 29,224円 )
4日目
22,368円
( 24,605円 )
4日目
22,368円
( 24,605円 )
4日目
30,122円
( 33,134円 )
4日目

詳細情報

基本情報

円筒シャンクの工具を保持するためのコレットです。
【特長】
・工具の振れを抑え、加工精度の向上に貢献します。
・確実なクランプ力で、切削時でも工具の滑りを防ぎます。
・さまざまな工具径に対応するサイズバリエーションがあります。
【用途】
・マシニングセンタ、旋盤、複合加工機でのドリルやエンドミルなどの工具保持に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル245カセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル245カセット
ストレートコレット MC
ミーリングチャック用ストレートコレット
PSCストレートコレット
ニューハイパワーミーリングチャックストレートコレット
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット)
メーカーサンドビックNTツールWINWELL JAPAN大昭和精機大昭和精機日研工作所
通常価格18,838円-3,603円 -4,509円 -8,073円 -3,965円 -4,259円 -
通常出荷日4日目2日目8日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト