ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

アクリル押出し板 白

通常単価(税別)
2,016円~9,237円
税込単価
2,218円~10,161円
通常出荷日:5日目

耐候性と加工性に優れた白色のアクリル押出し板です。【特長】・ガラスより軽量で割れにくい素材です。・光沢...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

最小発注数量
224-2853
4977720680217
345.000
450
2
300
5個
225-3874
4977720680224
690.000
600
2
450
5個
225-2241
4977720680231
1373.000
900
2
600
5個
225-2217
4977720680248
515.000
450
3
300
5個
224-6073
4977720680255
1024.000
600
3
450
5個
224-2868
4977720680262
2056.000
900
3
600
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,016円
( 2,218円 )
5日目
3,544円
( 3,898円 )
5日目
6,302円
( 6,932円 )
5日目
2,754円
( 3,029円 )
5日目
4,836円
( 5,320円 )
5日目
9,237円
( 10,161円 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐候性と加工性に優れた白色のアクリル押出し板です。
【特長】
・ガラスより軽量で割れにくい素材です。
・光沢があり、板厚の均一性に優れています。
・切断、穴あけ、曲げなどの加工が容易です。
【用途】
・工場の機械カバーや装置のパネル、部品として。
・標示板、広告板、ディスプレイ、ショーケースなどに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル押出し板 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル押出し板 白
アクリル板(白)
アクリル板
塩ビ板(白)
光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ
アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ
メーカー光岩田製作所トラスコ中山岩田製作所光光
通常価格2,016円-1,704円 -896円 -1,465円 -6,562円7,542円
通常出荷日5日目8日目〜1日目8日目〜1日目3日目
材質1アクリル-----
色白-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト