ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事幕セット

通常単価(税別)
6,922円
税込単価
7,614円
通常出荷日:4日目

マンホール工事などで使用する、枠と幕のセットです。【特長】・幕は綿帆布、枠は鉄製です。・枠、幕、ジョイ...

詳細を確認
  • JANコード
    4560416131201
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    679-9586
  • 材質1
    幕:綿帆布  枠:鉄製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-HK007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-HK007の仕様・寸法情報

JANコード
4560416131201
質量(g)
10000.0
トラスココード
679-9586
材質1
幕:綿帆布  枠:鉄製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-HK007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,922円
( 7,614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

マンホール工事などで使用する、枠と幕のセットです。
【特長】
・幕は綿帆布、枠は鉄製です。
・枠、幕、ジョイントパーツ2個、足ゴムキャップが付属しています。
【用途】
・工事現場での視認性向上や転落防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事幕セットの型番Y-HK007のページです。 型番Y-HK007に関する仕様情報を記載しております。
工事幕セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事幕セット
GC工事幕
工事幕2(2面式) バリケード
工事幕3(3面式) バリケード
工事用ナイロンバック
グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セット
メーカーYUYPROグリーンクロスアズワンアズワンユニットグリーンクロス
通常価格6,922円10,044円 -23,983円35,546円25,460円 -456,692円
通常出荷日4日目7日目11日目10日目4日目8日目
JANコード4560416131201-----
質量(g)10000.0-----
トラスココード679-9586-----
材質1幕:綿帆布  枠:鉄製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました