17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)

通常単価(税別)
21,972269,532
税込単価
24,169296,485
通常出荷日:1日目~4日目

ガラスクロス基材にカーボン入りフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした、非粘着タイプの帯電防止ファブリ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 材質1
    ガラスクロス+カーボン入りフッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.125
1
1040
347.000
663-7080
1個
0.125
5
1040
1735.000
663-3973
1個
0.125
10
1040
3470.000
662-6078
1個
0.245
5
1000
3510.000
663-8682
1個
0.245
10
1000
7020.000
663-0787
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,972
( 24,169 )
4日目
101,268
( 111,395 )
1日目
196,114
( 215,725 )
1日目
134,772
( 148,249 )
1日目
269,532
( 296,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラスクロス基材にカーボン入りフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした、非粘着タイプの帯電防止ファブリックです。
【特長】
・カーボンを含有し、静電気の帯電を防止します。
・フッ素樹脂コーティングによる非粘着性、離型性、耐熱性を持ちます。
【用途】
・静電気対策が必要な工程での、耐熱離型シートや搬送ベルトなどに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト