17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マグネット付万能釘打器

通常単価(税別)
3,781円~7,836円
税込単価
4,159円~8,620円
通常出荷日:5日目

ハンマーが届きにくい狭い場所での釘打ちに使用する、マグネット付きの釘打器です。【特長】・先端のマグネッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
170
4953673029709
347-0502
1個
230
4953673029723
346-8967
1個
300
4953673029754
347-0515
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,781円
( 4,159円 )
5日目
5,381円
( 5,919円 )
5日目
7,836円
( 8,620円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンマーが届きにくい狭い場所での釘打ちに使用する、マグネット付きの釘打器です。
【特長】
・先端のマグネットが釘を保持するため、片手で作業が行えます。
・ハンマーで直接叩けない奥まった箇所への釘打ちが可能です。
【用途】
・建築や内装、DIYなど、ハンマーの振り幅が確保できない場所での釘打ち作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付万能釘打器のレビュー
この商品のレビューはありません

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト