ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スポット溶接機 VESPO

通常単価(税別)
7,917円~167,089円
税込単価
8,709円~183,798円
通常出荷日:11日目

100V/200V兼用の小型・軽量なポータブルスポット溶接機と、関連アクセサリ(アーム、電極)のシリー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格容量

(kVA)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

定格入力電圧(V)

幅(mm)

電源コード長さ(m)

定格容量(kVA)

最小発注数量
4.2
スポット溶接機
682-7457
4991945035942
9600.0
460
180
AC100V/200V(スイッチ切替)
100
2.0
4.2
1個
-
溶接機VSP-30オプション品 500mmアーム上下
682-8973
4991945036017
1400.0
500
-
-
20
-
-
1個
-
溶接機VSP-30オプション品 500mmアーム上下1組
682-8969
4991945036024
2800.0
500
-
-
20
-
-
1個
-
溶接機VSP-30オプション品 標準電極4個入(上用・下用2個ずつ)
682-8968
4991945036031
70.0
68
-
-
16
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,089円
( 183,798円 )
11日目
19,130円
( 21,043円 )
11日目
36,414円
( 40,055円 )
11日目
7,917円
( 8,709円 )
11日目

詳細情報

基本情報

100V/200V兼用の小型・軽量なポータブルスポット溶接機と、関連アクセサリ(アーム、電極)のシリーズです。
【特長】
・100Vと200Vのどちらの電源でも使用可能です。
・質量9.6kgの小型・軽量設計で、持ち運びに便利なポータブルタイプです。
・交換用のアームや電極もラインナップしています。
【用途】
・鉄やステンレス鋼板の点付け溶接に。
・工場内での簡易的な板金作業や、装置の筐体製作、補修作業などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット溶接機 VESPOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポット溶接機 VESPO
スポット溶接機
ユニプロッド ポータブルスポット溶接機
スポット溶接機(テクナタイマー内蔵型)
スポット溶接機EA315SF-11
パーソナルスポット溶接機 パスポ
メーカースター電器製造中央製作所大同興業大同興業エスコスター電器製造
通常価格7,917円-996,131円 -754,471円462,949円5,176円5,158円 -
通常出荷日11日目14日目4日目4日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト