ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ圧着工具

通常単価(税別)
7,143円
税込単価
7,857円
通常出荷日:5日目

軽量・コンパクトで握りやすいグリップ形状のミニ圧着工具です。【特長】・本体はスチール製で、グリップには...

詳細を確認
  • 圧着端子
    裸端子・PBスリーブ
  • 全長(mm)
    172
  • 圧着端子([[MM2]])
    1.25、2、5.5
  • JANコード
    4937897009655
  • 質量(g)
    260.000
  • トラスココード
    217-3542
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DC-2MAS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DC-2MASの仕様・寸法情報

圧着端子
裸端子・PBスリーブ
全長(mm)
172
圧着端子([[MM2]])
1.25、2、5.5
JANコード
4937897009655
質量(g)
260.000
トラスココード
217-3542
材質1
本体:スチール
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-2MAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,143円
( 7,857円 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトで握りやすいグリップ形状のミニ圧着工具です。
【特長】
・本体はスチール製で、グリップにはエラストマー樹脂を採用しています。
【用途】
・裸端子・PBスリーブの圧着作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ圧着工具の型番DC-2MASのページです。 型番DC-2MASに関する仕様情報を記載しております。
ミニ圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ圧着工具
圧着工具(黒金)
圧着工具 9721-215
精密電工ペンチミニ(オープンバレル端子用)
デンサン F型コネクタ圧着工具
MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
メーカーDENSANフジ矢クニペックスワイズDENSANマーベル
通常価格7,143円10,409円4,386円 -4,365円6,127円23,346円
通常出荷日5日目11日目在庫品1日目〜11日目1日目5日目
圧着端子裸端子・PBスリーブ-----
全長(mm)172-----
圧着端子([[MM2]])1.25、2、5.5-----
JANコード4937897009655-----
質量(g)260.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました