ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

プロセス・クランプメーター

通常単価(税別)
103,556円~203,139円
税込単価
113,912円~223,453円
通常出荷日:9日目~11日目

ループ(回路)を切断することなく、クランプで4-20mAのプロセス制御信号を測定できるクランプメーター...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲:直流電流

(A)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

直流電圧(V)

直流電流(mA)

幅(mm)

最小発注数量
クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
582-8062
260.000
59
212
-
クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
38
1個
テストリード:24.00、クランプ:±20.99/±21.0~±99.9
583-2751
410.000
70
246.2
-
テストリード:24.00、クランプ:±20.99/±21.0~±99.9
43.7
1個
テストリード:24.00、クランプ:±20.99/±21.0~±99.9
582-9596
410.000
70
246.2
測定:30.00、発生:10.00
テストリード:24.00、クランプ:±20.99/±21.0~±99.9
43.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,556円
( 113,912円 )
11日目
140,627円
( 154,690円 )
9日目
203,139円
( 223,453円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ループ(回路)を切断することなく、クランプで4-20mAのプロセス制御信号を測定できるクランプメーターのシリーズです。
【特長】
・狭い場所でも測定しやすいように、取り外し可能なリモートプローブを採用しています。
・暗い場所での作業に便利なスポットライトを搭載しています。
・直流の微弱電流を測定する用途にも対応します。
【用途】
・FA機器や制御システムの4-20mA計装ループの点検、トラブルシューティング、校正に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセス・クランプメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセス・クランプメーター
ACクランプメーター
ACクランプメーターセット 3280-70F
暗電流クランプメーター
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
クランプメーター(デジタル)EA708B
メーカーFLUKEマーベル日置電機カイセ三和電気計器エスコ
通常価格103,556円-16,506円24,913円46,759円25,887円 -16,499円 -
通常出荷日9日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト