ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

非接触電圧・電流計

通常単価(税別)
42,489円~77,187円
税込単価
46,738円~84,906円
通常出荷日:9日目

オープンジョー形状で、非接触で電圧や電流を測定できる電気テスターのシリーズです。【特長】・オープンジョ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲:交流電流

(A)

測定範囲:抵抗

(Ω)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

交流電圧(V)

交流電流(A)

高さ(mm)

直流電圧(V)

抵抗(Ω)

幅(mm)

最小発注数量
1000
1000
594-4420
400.0
51
1000
1000
302
1000
1000
30.5
1個
600
1000
594-4441
380.0
51
600
600
302
600
1000
30.5
1個
200
2000Ω/ 20.00Ω/ 100.0kΩ
594-5981
514.0
259
-
200
44
1000
2000Ω/ 20.00Ω/ 100.0kΩ
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,116円
( 61,728円 )
9日目
42,489円
( 46,738円 )
9日目
77,187円
( 84,906円 )
9日目

詳細情報

基本情報

オープンジョー形状で、非接触で電圧や電流を測定できる電気テスターのシリーズです。
【特長】
・オープンジョー形状により、ケーブルを挟むだけで電流や電圧を測定できます。
・1台で電圧と電流の両方の測定が可能です。
【用途】
・工場の制御盤や分電盤での配線チェックや電圧測定に。
・モーターやポンプなど、各種設備の負荷電流の確認に。
・設備の定期メンテナンスや保守点検時のトラブルシューティングに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触電圧・電流計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触電圧・電流計
クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付
交流・直流両用クランプ式電流計
マルチ 交流・直流両用クランプ式電流計
ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140
電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット
メーカーFLUKEエスコマルチ計測器マルチ計測器アズワン三商
通常価格42,489円-14,905円25,490円39,868円42,981円9,309円
通常出荷日9日目2日目4日目11日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト