ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ

通常単価(税別)
3,810円~11,463円
税込単価
4,191円~12,609円
通常出荷日:4日目~5日目

耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様の組立式LEDストリングライトシリーズです。豊富な電源パーツ、...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 長さ(m)

    • コード色

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    光源色

    長さ

    (m)

    コード色

    最小発注数量
    4937897133350
    580.000
    336-6560
    アクアブルー・アクアブルー
    5
    黒
    1個
    4937897133367
    580.000
    336-6577
    青・青
    5
    黒
    1個
    4937897133374
    580.000
    337-2833
    オレンジ・オレンジ
    5
    黒
    1個
    4937897133381
    580.000
    336-4963
    緑・緑
    5
    黒
    1個
    4937897133398
    580.000
    337-1324
    電球色・電球色
    5
    黒
    1個
    4937897133473
    580.000
    336-9740
    赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
    5
    黒
    1個
    4937897133404
    580.000
    336-8179
    ピンク・ピンク
    5
    黒
    1個
    4937897133411
    580.000
    336-6534
    赤・赤
    5
    黒
    1個
    4937897133428
    580.000
    337-4498
    シャンパンゴールド・シャンパンゴールド
    5
    黒
    1個
    4937897133459
    580.000
    337-1252
    白・青
    5
    黒
    1個
    4937897133466
    580.000
    337-4455
    白・電球色
    5
    黒
    1個
    4937897133435
    580.000
    337-1315
    白・白
    5
    黒
    1個
    4937897133442
    580.000
    337-2848
    黄・黄
    5
    黒
    1個
    4937897133480
    1120.0
    337-2828
    アクアブルー・アクアブルー
    10
    黒
    1個
    4937897133497
    1120.0
    336-6515
    青・青
    10
    黒
    1個
    4937897133503
    1120.0
    337-2931
    オレンジ・オレンジ
    10
    黒
    1個
    4937897133510
    1120.0
    336-4971
    緑・緑
    10
    黒
    1個
    4937897133527
    1120.0
    337-4424
    電球色・電球色
    10
    黒
    1個
    4937897133534
    1120.0
    336-8087
    ピンク・ピンク
    10
    黒
    1個
    4937897133541
    1120.0
    336-9709
    赤・赤
    10
    黒
    1個
    4937897133558
    1120.0
    336-4995
    シャンパンゴールド・シャンパンゴールド
    10
    黒
    1個
    4937897133589
    1120.0
    337-6039
    白・青
    10
    黒
    1個
    4937897133596
    1120.0
    336-6557
    白・電球色
    10
    黒
    1個
    4937897133565
    1120.0
    337-1314
    白・白
    10
    黒
    1個
    4937897133572
    1120.0
    337-4468
    黄・黄
    10
    黒
    1個
    4937897135798
    310.000
    594-4276
    青・青
    2.5
    黒
    1個
    4937897135781
    310.000
    594-4293
    電球色・電球色
    2.5
    黒
    1個
    4937897135828
    310.000
    594-4292
    赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
    2.5
    黒
    1個
    4937897135804
    310.000
    594-4285
    白・青
    2.5
    黒
    1個
    4937897135811
    310.000
    594-4297
    白・電球色
    2.5
    黒
    1個
    4937897135774
    310.000
    594-4269
    白・白
    2.5
    黒
    1個
    4937897134258
    580.000
    336-4958
    赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
    5
    白
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    7,818円
    ( 8,600円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    6,667円
    ( 7,334円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    11,463円
    ( 12,609円 )
    5日目
    3,810円
    ( 4,191円 )
    4日目
    3,810円
    ( 4,191円 )
    4日目
    4,762円
    ( 5,238円 )
    4日目
    3,810円
    ( 4,191円 )
    4日目
    3,810円
    ( 4,191円 )
    4日目
    3,810円
    ( 4,191円 )
    4日目
    7,818円
    ( 8,600円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様の組立式LEDストリングライトシリーズです。豊富な電源パーツ、点灯制御パーツ、分岐・延長パーツなどをコネクターで接続するだけで、思い描いたイルミネーションを手軽に作成できます。
    【特長】
    ・屋外でも使用可能な防雨型仕様です。
    ・AC100V電源を安全なDC24Vに変換して使用します。
    ・独自の数値「スマートジョイントバリュー(SJV)」を基に、1回線あたりの合計値を最大60以内で組み合わせることで、簡単に容量計算が可能です。
    ・結線加工は不要で、各パーツはコネクターを接続するだけで簡単に組み立てられます。
    【用途】
    ・イベント会場や店舗、施設などの装飾、イルミネーションに。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDストリングNH ニューハイグレードタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ
    LEDチューブストリングシリーズ
    LEDテープライト
    LEDパノラマ
    帯状LED照明 LEDコネクトライン 片面発光
    面発光LEDライト
    メーカージェフコムトライトハタヤリミテッド長谷川製作所日動工業日機
    通常価格3,810円-15,813円44,106円 -147,853円 -21,269円 -17,461円 -
    通常出荷日4日目〜1日目5日目8日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト