17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDソフトネオン

通常単価(税別)
13,79139,145
税込単価
15,17043,060
通常出荷日:5日目

屋外でも使用可能な防雨型のLED照明シリーズです。専用の部品を組み合わせることで、組換えや追加が容易に...

詳細を確認

    ご注意

    • 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 59 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 長さ(m)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    光源色

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    4937897139512
    410.000
    336-6509
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    青・青
    2
    1個
    4937897139079
    410.000
    336-9700
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ホワイトゴールド・ホワイトゴールド
    2
    1個
    4937897138966
    410.000
    337-2827
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    電球色・電球色
    2
    1個
    4937897139567
    410.000
    336-9691
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・赤
    2
    1個
    4937897138911
    410.000
    337-1313
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    白・白
    2
    1個
    4937897139222
    740.000
    337-4441
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    アクアブルー・アクアブルー
    4
    1個
    4937897138850
    740.000
    336-5014
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    青・青
    4
    1個
    4937897139017
    740.000
    336-9703
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    青・白
    4
    1個
    4937897139284
    740.000
    337-4430
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    オレンジ・オレンジ
    4
    1個
    4937897138881
    740.000
    336-6506
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    緑・緑
    4
    1個
    4937897139086
    740.000
    337-1320
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ホワイトゴールド・ホワイトゴールド
    4
    1個
    4937897138973
    740.000
    337-6030
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    電球色・電球色
    4
    1個
    4937897139253
    740.000
    336-9768
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ミントグリーン・ミントグリーン
    4
    1個
    4937897139536
    740.000
    336-6564
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ピンク・ピンク
    4
    1個
    4937897139581
    740.000
    336-8089
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・緑
    4
    1個
    4937897138799
    740.000
    337-1343
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・赤
    4
    1個
    4937897139611
    740.000
    336-8140
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・黄
    4
    1個
    4937897139642
    740.000
    337-2879
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    チェリーピンク・チェリーピンク
    4
    1個
    4937897139314
    740.000
    336-5004
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    バイオレット・バイオレット
    4
    1個
    4937897139048
    740.000
    337-1287
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    白・電球色
    4
    1個
    4937897138928
    740.000
    336-6536
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    白・白
    4
    1個
    4937897138829
    740.000
    337-6014
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    黄・黄
    4
    1個
    4937897139239
    1370.0
    337-4429
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    アクアブルー・アクアブルー
    8
    1個
    4937897138867
    1370.0
    336-8187
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    青・青
    8
    1個
    4937897139024
    1370.0
    336-4981
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    青・白
    8
    1個
    4937897139291
    1370.0
    337-6086
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    オレンジ・オレンジ
    8
    1個
    4937897139185
    1370.0
    336-6582
    ロッド:PVC
    フルカラー
    8
    1個
    4937897138898
    1370.0
    336-4997
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    緑・緑
    8
    1個
    4937897139093
    1370.0
    336-6579
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ホワイトゴールド・ホワイトゴールド
    8
    1個
    4937897138980
    1370.0
    337-1261
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    電球色・電球色
    8
    1個
    4937897139260
    1370.0
    337-6009
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ミントグリーン・ミントグリーン
    8
    1個
    4937897139543
    1370.0
    336-8133
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ピンク・ピンク
    8
    1個
    4937897139598
    1370.0
    336-6595
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・緑
    8
    1個
    4937897139208
    1370.0
    337-1341
    ロッド:PVC
    赤・緑・青・白・ピンク・黄
    8
    1個
    4937897138805
    1370.0
    337-6092
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・赤
    8
    1個
    4937897139628
    1370.0
    337-1337
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・黄
    8
    1個
    4937897139659
    1370.0
    336-8097
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    チェリーピンク・チェリー・ピンク
    8
    1個
    4937897139321
    1370.0
    337-1354
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    バイオレット・バイオレット
    8
    1個
    4937897139055
    1370.0
    336-9701
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    白・電球色
    8
    1個
    4937897138935
    1370.0
    337-2906
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    白・白
    8
    1個
    4937897138836
    1370.0
    337-2921
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    黄・黄
    8
    1個
    4937897139246
    3250.0
    336-6508
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    アクアブルー・アクアブルー
    16
    1個
    4937897138874
    3250.0
    336-8109
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    青・青
    16
    1個
    4937897139031
    3250.0
    336-5025
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    青・白
    16
    1個
    4937897139307
    3250.0
    336-8127
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    オレンジ・オレンジ
    16
    1個
    4937897139192
    3250.0
    337-4497
    ロッド:PVC
    フルカラー
    16
    1個
    4937897138904
    3250.0
    337-4413
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    緑・緑
    16
    1個
    4937897139109
    3250.0
    337-1291
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ホワイトゴールド・ホワイトゴールド
    16
    1個
    4937897138997
    3250.0
    337-4463
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    電球色・電球色
    16
    1個
    4937897139277
    3250.0
    336-9672
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ミントグリーン・ミントグリーン
    16
    1個
    4937897139550
    3250.0
    337-4420
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    ピンク・ピンク
    16
    1個
    4937897139604
    3250.0
    337-4434
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・緑
    16
    1個
    4937897139215
    3250.0
    337-4435
    ロッド:PVC
    赤・緑・青・白・ピンク・黄
    16
    1個
    4937897138812
    3250.0
    337-4472
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・赤
    16
    1個
    4937897139635
    3250.0
    336-8132
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    赤・黄
    16
    1個
    4937897139338
    3250.0
    336-8172
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    バイオレット・バイオレット
    16
    1個
    4937897139062
    3250.0
    337-6051
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    白・電球色
    16
    1個
    4937897138942
    3250.0
    336-6602
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    白・白
    16
    1個
    4937897138843
    3250.0
    337-1307
    ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
    黄・黄
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,791
    ( 15,170 )
    5日目
    13,791
    ( 15,170 )
    5日目
    13,791
    ( 15,170 )
    5日目
    13,791
    ( 15,170 )
    5日目
    13,791
    ( 15,170 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    17,217
    ( 18,939 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    24,340
    ( 26,774 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    22,468
    ( 24,715 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    39,145
    ( 43,060 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目
    35,503
    ( 39,053 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    屋外でも使用可能な防雨型のLED照明シリーズです。専用の部品を組み合わせることで、組換えや追加が容易に行えます。
    【特長】
    ・コネクタ形状の変更により、耐候性と信頼性が向上しています。
    ・長さとカラーのバリエーションが豊富で、自由に組み合わせできます。
    ・コントローラー(別売)を使用することで、交互点滅や全点灯など、点滅パターンの切り替えが可能です。
    ・AC100V電源を安全な24Vに変換して使用します。
    ・ロッドの材質は塩化ビニール樹脂(PVC)で、柔軟な設置が可能です。
    【用途】
    ・工場内の表示灯、危険箇所の警告灯、制御盤や装置の輪郭照明に。
    ・イベント、店舗、住宅などの装飾やイルミネーションとして。
    ・看板の輪郭照明や文字・絵の電飾など、幅広いレイアウトに対応します。

    ご注意

    • 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDソフトネオンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト