ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エッジホッパーピッコロ專用 替刃【3個入り】

通常単価(税別)
7,619円
税込単価
8,381円
通常出荷日:11日目

エッジホッパーピッコロ(EHP-01)専用の替刃です。【特長】・材質にコバルトハイスを使用しています。...

詳細を確認
  • EH-01では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

P-830の仕様・寸法情報

山数
10/14
全長(mm)
1141
全幅(mm)
13
適合機種
EHP-01
JANコード
4991945034402
質量(g)
80.000
トラスココード
487-7631
材質1
コバルトハイス

型番リスト

表示件数
型番
P-830
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
11日目

詳細情報

基本情報

エッジホッパーピッコロ(EHP-01)専用の替刃です。
【特長】
・材質にコバルトハイスを使用しています。
・3本セットです。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミニウム、銅、真鍮の切断に。

ご注意

  • EH-01では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジホッパーピッコロ專用 替刃の型番P-830のページです。 型番P-830に関する仕様情報を記載しております。
エッジホッパーピッコロ專用 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジホッパーピッコロ專用 替刃
バンドソー(K-100)用替刃
GCB18V-LI用 バンドソー替刃
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)
TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃
メーカースター電器製造アズワンボッシュバーコバーコリョービ
通常価格7,619円4,464円 -4,110円5,821円 -5,821円 -4,139円
通常出荷日11日目4日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
山数10/14-----
全長(mm)1141-----
全幅(mm)13-----
適合機種EHP-01-----
JANコード4991945034402-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました