ファクトリーサプライ用品技術窓口

看板用鋳物

通常単価(税別)
8,258円
税込単価
9,084円
通常出荷日:4日目

看板の製作や設置に使用する鋳物部品です。【特長】・鋳物ならではの重厚感があり、耐久性にも優れています。...

詳細を確認
  • トラスココード
    258-7140
  • 質量(g)
    10000.0
  • 横(mm)
    60
  • 外径(mm)
    640
  • 縦(mm)
    105
  • 表示内容
    銀

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FBV-1S-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FBV-1S-10の仕様・寸法情報

トラスココード
258-7140
質量(g)
10000.0
横(mm)
60
外径(mm)
640
縦(mm)
105
表示内容
銀

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBV-1S-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,258円
( 9,084円 )
4日目

詳細情報

基本情報

看板の製作や設置に使用する鋳物部品です。
【特長】
・鋳物ならではの重厚感があり、耐久性にも優れています。
【用途】
・工場や施設内の設備表示、安全標識、案内看板などの製作に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

看板用鋳物の型番FBV-1S-10のページです。 型番FBV-1S-10に関する仕様情報を記載しております。
看板用鋳物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
看板用鋳物
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
壊れにくい矢印板
公団型矢印板(H-29-10)
LED内照コーン
スプレンダーG3
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業
通常価格8,258円29,608円57,878円17,373円10,201円 -27,023円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目5日目4日目
トラスココード258-7140452-8760868-1880210-8416--
質量(g)10000.08000.05800.011200.0--
横(mm)60-----
外径(mm)640-----
縦(mm)105-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました