ファクトリーサプライ用品技術窓口

中輝度蓄光避難誘導標識(プレートタイプ)

通常単価(税別)
2,759円
税込単価
3,035円
通常出荷日:9日目

プレートタイプの蓄光式避難誘導標識です。【特長】・長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮し...

詳細を確認
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    蓄光性硬質塩化ビニール
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 縦(mm)
    100
  • 取付仕様
    穴ナシ(加工フリー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4932134055488
814-8723
非常口・右矢印
1個
4932134055495
814-8724
非常口・左矢印
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,759円
( 3,035円 )
9日目
2,759円
( 3,035円 )
9日目

詳細情報

基本情報

プレートタイプの蓄光式避難誘導標識です。
【特長】
・長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
・日本消防設備安全センターの認定品です。
・材質は蓄光性硬質塩化ビニールです。
【用途】
・任意設置の避難誘導標識として。
・工場や倉庫内の仮設建造物などでの使用に。
・非常時における誘導灯の補助として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中輝度蓄光避難誘導標識(プレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中輝度蓄光避難誘導標識(プレートタイプ)
中輝度蓄光式誘導標識 非常口 蓄光FA
高輝度蓄光避難誘導標識(A級認定品)
高輝度蓄光避難口標識 非常口(C級認定品)
誘導標識専用プレート 樹脂タイプ
高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,759円4,156円18,455円9,897円 -1,405円 -8,846円 -
通常出荷日9日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
質量(g)55.00070.00041.00022.000--
材質1蓄光性硬質塩化ビニール蓄光硬質プレート蓄光PET蓄光PET26年7月順次「PET」に切り替え予定基材:PET・蓄光剤
横(mm)300200200200--
厚さ(mm)1.21.20.50.310.4
縦(mm)100200200200--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト