ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベビーエアグラインダー

通常単価(税別)
32,888円~61,730円
税込単価
36,177円~67,903円
通常出荷日:7日目~25日目

小型・軽量で、芯ブレの少ない高精度なベビーエアグラインダーのシリーズです。【特長】・芯ブレを0.03m...

詳細を確認
  • チャック内径(mm)
    6

ご注意

  • 砥石は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

ホース取付口

使用空気圧力(MPa)

全長(mm)

排気

空気消費量([[M3]]/min)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

ホース呼び径

質量(g)

最小発注数量
422-7261
4589484325411
Rc1/4
0.63
187
前方排気
0.6
18000
9.5mm
660
1個
175-9439
-
-
0.63
176
-
-
-
-
800.0
1個
175-1553
4589484325534
Rc1/4
-
165.5
-
0.6
-
-
800.0
1個
422-7256
4589484325541
Rc1/4
-
174.5
前方排気
0.6
18000
-
810.0
1個
175-6271
4589484325381
-
-
214
-
-
-
-
870.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,888円
( 36,177円 )
9日目
32,888円
( 36,177円 )
7日目
37,523円
( 41,275円 )
25日目
37,523円
( 41,275円 )
9日目
61,730円
( 67,903円 )
7日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量で、芯ブレの少ない高精度なベビーエアグラインダーのシリーズです。
【特長】
・芯ブレを0.03mm以下に抑え、精密な作業に対応します。
・小型かつ軽量で、取り扱いやすい設計です。
・排気方向が異なる後方・側方・前方のタイプをラインナップしています。
・チャック内径は6mmです。
【用途】
・狭い場所での研削作業に。
・パイプの内面仕上げに。

ご注意

  • 砥石は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーエアグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーエアグラインダー
SP エアアングルグラインダー
ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ
エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)
ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ
メーカー不二空機エス・ピー・エアー吉田工作所大見工業瓜生製作吉田工作所
通常価格32,888円-42,112円26,543円20,599円 -34,673円 -19,487円 -
通常出荷日7日目〜1日目11日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
チャック内径(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト