ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

常圧フィニッシュネイラ

通常単価(税別)
67,974円~71,739円
税込単価
74,771円~78,913円
通常出荷日:5日目

常圧エアコンプレッサの圧縮空気を使用して、フィニッシュネイルやスーパーフィニッシュネイルを打ち込むため...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

ネイル装填数(本)

質量(g)

トラスココード

セット内容・付属品

仕様詳細

最小発注数量
4902870822866
-
1000.0
673-6963
-
常圧フィニッシュネイラ10~25mm
1個
4902870814021
-
1200.0
553-9379
-
常圧フィニッシュネイラ15~55mm
1個
4902870813390
100
1300.0
553-9380
保護メガネ・油さし・キャリングケース、六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
常圧フィニッシュネイラ15~55mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,974円
( 74,771円 )
5日目
67,974円
( 74,771円 )
5日目
71,739円
( 78,913円 )
5日目

詳細情報

基本情報

常圧エアコンプレッサの圧縮空気を使用して、フィニッシュネイルやスーパーフィニッシュネイルを打ち込むための釘打機シリーズです。
【特長】
・釘頭が目立ちにくく、化粧材などをきれいに仕上げる作業に適しています。
・先端幅6mmの薄型ノーズで巾木溝4mmにも対応するモデルや、エアダスタ付きのモデルなどがあります。
【用途】
・工場内の木製作業台や棚の製作、表示板の取り付けといった木工作業に。
・装置や製品の木製梱包材の組み立てや固定作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常圧フィニッシュネイラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常圧フィニッシュネイラ
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
常圧コイルネイラ
MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mm
MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kg
充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格67,974円-79,971円137,418円52,757円102,275円56,448円 -
通常出荷日5日目1日目5日目19日目5日目1日目
使用空気圧(MPa)0.4~0.81.8~2.3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト