ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

高圧コイルネイラ

通常単価(税別)
114,196円
税込単価
125,616円
通常出荷日:5日目

高圧のコイルネイラです。【特長】・高圧65mmの型枠用モデルです。・前方からのエアダスタ機構を搭載して...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HN65FW1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HN65FW1の仕様・寸法情報

JANコード
4902870841515
質量(g)
2000.0
トラスココード
673-6959
仕様詳細
32mm~65mmの釘に対応

型番リスト

表示件数
型番
HN65FW1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,196円
( 125,616円 )
5日目

詳細情報

基本情報

高圧のコイルネイラです。
【特長】
・高圧65mmの型枠用モデルです。
・前方からのエアダスタ機構を搭載しています。
【用途】
・型枠の組み立て作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧コイルネイラの型番HN65FW1のページです。 型番HN65FW1に関する仕様情報を記載しております。
高圧コイルネイラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧コイルネイラ
常圧コイルネイラ
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
充電式10Jタッカ 本体のみ
TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm
ハンマタッカ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格114,196円137,418円79,971円50,467円9,891円6,705円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目11日目
JANコード490287084151549028708141754902870818302490287080427549028700509244902870841850
質量(g)2000.02900.01800.01800.06750.0440.000
トラスココード673-6959673-6962176-5168195-0083536-0348472-1409
仕様詳細32mm~65mmの釘に対応38mm~65mmの釘に対応(N釘50・65mm、CN釘50・65mm、スチールハウス用釘38・45mm)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました