ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm【12000個入り】

通常単価(税別)
9,891円
税込単価
10,880円
通常出荷日:5日目

足先がダイバージェントポイント(開き)仕様で、高い保持力を発揮するタッカ用ステープルです。【特長】・打...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

619TR-D-A1
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12000個入り)

619TR-D-A1の仕様・寸法情報

JANコード
4902870050924
質量(g)
6750.0
トラスココード
536-0348
肩幅(mm)
6
足長(mm)
19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
619TR-D-A1
最小発注数量
2パック

12000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,891円
( 10,880円 )
5日目

詳細情報

基本情報

足先がダイバージェントポイント(開き)仕様で、高い保持力を発揮するタッカ用ステープルです。
【特長】
・打ち込むと先端が左右に広がるため、抜けにくくなります。
・肩幅は6mmです。
【用途】
・工場内での掲示物の固定や、木材、断熱材、防水シートなどの固定作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mmの型番619TR-D-A1のページです。 型番619TR-D-A1に関する仕様情報を記載しております。
TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm
ハンマタッカ
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
充電式10Jタッカ 本体のみ
常圧コイルネイラ
高圧コイルネイラ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格9,891円6,705円79,971円50,467円137,418円114,196円
通常出荷日5日目11日目1日目1日目5日目5日目
JANコード490287005092449028708418504902870818302490287080427549028708141754902870841515
質量(g)6750.0440.0001800.01800.02900.02000.0
トラスココード536-0348472-1409176-5168195-0083673-6962673-6959
肩幅(mm)6-----
足長(mm)19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました