ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ハンマタッカ

通常単価(税別)
6,705円
税込単価
7,376円
通常出荷日:11日目

ハンマーのように打ち付けてステープルを固定するハンマタッカです。【特長】・T3ステープルを使用します。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH-V2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH-V2の仕様・寸法情報

JANコード
4902870841850
質量(g)
440.000
トラスココード
472-1409
材質1
本体:鉄

型番リスト

表示件数
型番
TH-V2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,705円
( 7,376円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ハンマーのように打ち付けてステープルを固定するハンマタッカです。
【特長】
・T3ステープルを使用します。
・本体は鉄製です。
【用途】
・各種シート留め。
・見切り材留め。
・断熱材留め。
・アスファルトフェルト留め。
・布・薄ベニヤ留め。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマタッカの型番TH-V2のページです。 型番TH-V2に関する仕様情報を記載しております。
ハンマタッカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマタッカ
充電式10Jタッカ 本体のみ
TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
高圧コイルネイラ
常圧コイルネイラ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格6,705円50,467円9,891円79,971円114,196円137,418円
通常出荷日11日目1日目5日目1日目5日目5日目
JANコード490287084185049028708042754902870050924490287081830249028708415154902870814175
質量(g)440.0001800.06750.01800.02000.02900.0
トラスココード472-1409195-0083536-0348176-5168673-6959673-6962
材質1本体:鉄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました