ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

常圧コイルネイラ

通常単価(税別)
137,418円
税込単価
151,160円
通常出荷日:5日目

常圧で使用するコイルネイラです。【特長】・一般的なエアコンプレッサに接続して使用できる常圧仕様です。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CN665S2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CN665S2の仕様・寸法情報

JANコード
4902870814175
質量(g)
2900.0
トラスココード
673-6962
仕様詳細
38mm~65mmの釘に対応(N釘50・65mm、CN釘50・65mm、スチールハウス用釘38・45mm)

型番リスト

表示件数
型番
CN665S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,418円
( 151,160円 )
5日目

詳細情報

基本情報

常圧で使用するコイルネイラです。
【特長】
・一般的なエアコンプレッサに接続して使用できる常圧仕様です。
【用途】
・木質パネル工法、2×4工法での釘打ち作業に。
・梱包、パレットの製作に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常圧コイルネイラの型番CN665S2のページです。 型番CN665S2に関する仕様情報を記載しております。
常圧コイルネイラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常圧コイルネイラ
高圧コイルネイラ
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
ハンマタッカ
TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm
充電式10Jタッカ 本体のみ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格137,418円114,196円79,971円6,705円9,891円50,467円
通常出荷日5日目5日目1日目11日目5日目1日目
JANコード490287081417549028708415154902870818302490287084185049028700509244902870804275
質量(g)2900.02000.01800.0440.0006750.01800.0
トラスココード673-6962673-6959176-5168472-1409536-0348195-0083
仕様詳細38mm~65mmの釘に対応(N釘50・65mm、CN釘50・65mm、スチールハウス用釘38・45mm)32mm~65mmの釘に対応----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました