ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ピスコ フッ素樹脂(PFA)チューブ

通常単価(税別)
8,955円~74,824円
税込単価
9,851円~82,306円
通常出荷日:4日目

耐薬品性、耐候性を備えたフッ素樹脂(PFA)チューブです。【特長】・食品衛生法に適合しています。・広範...

詳細を確認
  • 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  • 異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
  • ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  • 薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(mm)

全長(m)

内径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小曲げ半径(mm)

外径(インチ)

最小発注数量
12.7
20
9.56
2400.000
558-2648
47
1/2
1個
6.35
5
4.57
170.000
558-8955
14
1/4
1個
6.35
20
4.57
680.000
559-3696
14
1/4
1個
9.53
5
6.99
360.000
558-7396
40
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,824円
( 82,306円 )
4日目
8,955円
( 9,851円 )
4日目
31,117円
( 34,229円 )
4日目
12,224円
( 13,446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性、耐候性を備えたフッ素樹脂(PFA)チューブです。
【特長】
・食品衛生法に適合しています。
・広範囲な温度で使用可能です。
・内面平滑性、透明性、純粋性を備えています。
・配管識別が可能な5色のカラーバリエーションがあります。
・SUS316締付継手インチサイズとの併用に適したインチサイズを揃えています。
【用途】
・半導体製造装置や化学プラント、食品関連装置など、クリーン度が要求される環境での薬液や純水の配管に。

ご注意

  • 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  • 異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
  • ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  • 薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピスコ フッ素樹脂(PFA)チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピスコ フッ素樹脂(PFA)チューブ
ふっ素樹脂チューブ(PFA)
フッ素樹脂チューブ(FEP)
耐腐蝕用 ストレートふっ素樹脂(PFA)チューブ
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)
メーカー日本ピスコエスコエスコ日本ピスコ八興エスコ
通常価格8,955円-3,800円 -2,667円 -662円 --17,161円
通常出荷日4日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)-----
色クリア-----
使用圧力(MPa)-0.1-----
適合流体空気、水、その他薬品など-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト