ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

HiKOKI コードレスエアダスタ RA18DA

通常単価(税別)
17,249円
税込単価
18,974円
通常出荷日:7日目

ブラシレスモーターの採用により小型・軽量化を実現した、携帯性に優れるコードレスエアダスタです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RA18DA-NNBL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RA18DA-NNBLの仕様・寸法情報

最大風量(m3/min)
0.7
電源
充電池
奥行(mm)
224
高さ(mm)
253
幅(mm)
94
最大風量([[M3]]/min)
0.7
JANコード
4966376416448
質量(g)
500.0
トラスココード
660-6973
材質1
本体:樹脂
充電時間(時間)
約25分(BSL36A18X の場合)
電源(V)
DC18
連続使用時間(h)
約19分(BSL36A18X の場合)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RA18DA-NNBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,249円
( 18,974円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ブラシレスモーターの採用により小型・軽量化を実現した、携帯性に優れるコードレスエアダスタです。
【特長】
・風量を抑えた高風速で、狙った場所をピンポイントに清掃可能です。
・連続運転機能を搭載しており、スイッチを引き続ける必要がありません。
・スイッチの引き量に応じて風量を強・弱の2段階で選択可能です。
・腰ベルトなどに吊り下げられるフックを標準装備しています。
・付属のアタッチメントを使用することで、空気の充填や排出作業にも使用できます。
【用途】
・設備や工具に付着したほこりや切粉の吹き飛ばし清掃に。
・狭い場所やすき間の清掃に。
・レジャー用品などの空気入れや空気抜きに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HiKOKI コードレスエアダスタ RA18DAの型番RA18DA-NNBLのページです。 型番RA18DA-NNBLに関する仕様情報を記載しております。
HiKOKI コードレスエアダスタ RA18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HiKOKI コードレスエアダスタ RA18DA
ブロワ FRB40
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
充電式ブロワー(18V)
ブロワー M18
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)デウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格17,249円16,333円12,901円43,591円32,718円12,901円 -
通常出荷日7日目11日目1日目19日目9日目1日目
最大風量(m3/min)0.70~3.83.5-14.23.5
電源充電池AC100V----
奥行(mm)224-----
高さ(mm)253-----
幅(mm)94447----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました