ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブロワ FRB40

通常単価(税別)
16,333円
税込単価
17,966円
通常出荷日:11日目

【特長】・風量が選べる無段変速タイプです。・強力な風量で清掃作業が楽です。・握りやすいソフトグリップを...

詳細を確認
  • 本製品は、DIY向けです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FRB40VA-100V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FRB40VA-100Vの仕様・寸法情報

最大風量(m3/min)
0~3.8
電源
AC100V
全長(mm)
447
幅(mm)
447
JANコード
4966376123360
質量(g)
1700.0
トラスココード
583-4077
材質1
ハウジング・ハンドルカバー:ポリカーボネート+エラストマ
材質2
ケーシング:ナイロン
タイプ
無段変速
消費電力(W)
550
騒音値(dB)
84
電圧(V)
100
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
5
最大風圧(kPa)
5.5
風量([[M3]]/min)
0~3.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FRB40VA-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,333円
( 17,966円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風量が選べる無段変速タイプです。
・強力な風量で清掃作業が楽です。
・握りやすいソフトグリップを採用してます。
・ダストバッグ、ホースが標準付属で集じんにも活躍します。
【用途】
・農機具や工具の清掃などに。
・現場の清掃などに。
・落葉の清掃などに。
・塗装の乾燥作業に。
【材質】
・ハウジング・ハンドルカバー:ポリカーボネート+エラストマ
・ケーシング:ナイロン

ご注意

  • 本製品は、DIY向けです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロワ FRB40の型番FRB40VA-100Vのページです。 型番FRB40VA-100Vに関する仕様情報を記載しております。
ブロワ FRB40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロワ FRB40
HiKOKI コードレスエアダスタ RA18DA
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
電源コード式ブロワMUB40
充電式ブロワMUB363D
充電式ブロワMUB184D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタ
通常価格16,333円17,249円12,901円7,577円 -40,037円 -22,124円 -
通常出荷日11日目7日目1日目3日目3日目3日目
最大風量(m3/min)0~3.80.73.5-6513
電源AC100V充電池----
全長(mm)447-----
幅(mm)44794----
JANコード496637612336049663764164484966376338627---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました