ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーシール TRS1型 強力粘着タイプ

通常単価(税別)
36,265円~161,034円
税込単価
39,892円~177,137円
通常出荷日:1日目

粘着テープ付きで簡単に取り付けができるクッション材です。【特長】・材質はEPDMです。【用途】・制御盤...

詳細を確認
  • 材質1
    EPDM
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 色
    黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 120 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
-
4549702221864
368-0229
3600.0
31
1個
-
4549702221871
369-9095
3700.0
32
1個
-
4549702221888
369-2772
3800.0
33
1個
クッションテープ
4549702221895
367-6933
3900.0
34
1個
-
4549702221901
369-4345
4100.0
35
1個
-
4549702221918
369-5977
4200.0
36
1個
-
4549702221925
367-6944
4300.0
37
1個
-
4549702221932
369-5939
4400.0
38
1個
-
4549702221949
367-8604
4500.0
39
1個
-
4549702221963
369-9085
4600.0
40
1個
-
4549702221970
370-0673
4800.0
41
1個
-
4549702221987
369-5929
4900.0
42
1個
-
4549702221994
367-8649
5000.0
43
1個
-
4549702222007
369-5955
5100.0
44
1個
-
4549702222014
368-1846
5200.0
45
1個
-
4549702222021
370-0731
5300.0
46
1個
-
4549702222038
369-7573
5500.0
47
1個
-
4549702222045
367-8646
5600.0
48
1個
-
4549702222052
369-5936
5700.0
49
1個
-
4549702222076
368-1768
5800.0
50
1個
-
4549702491861
368-0235
5900.0
51
1個
-
4549702491878
367-6984
6000.0
52
1個
-
4549702492097
367-6974
6100.0
53
1個
-
4549702492103
369-9097
6300.0
54
1個
-
4549702492110
368-1805
6400.0
55
1個
-
4549702437012
367-6939
6500.0
56
1個
-
4549702437029
369-2838
6600.0
57
1個
-
4549702437036
369-9060
6700.0
58
1個
-
4549702437043
367-8654
6800.0
59
1個
-
4549702437050
368-0203
7000.0
60
1個
-
4549702437067
368-1841
7100.0
61
1個
-
4549702437289
369-5963
7200.0
62
1個
-
4549702437296
369-5990
7300.0
63
1個
-
4549702437302
369-4418
7400.0
64
1個
-
4549702437319
369-9070
7500.0
65
1個
-
4549702437326
369-4359
7700.0
66
1個
-
4549702437333
369-5995
7800.0
67
1個
-
4549702437340
369-2839
7900.0
68
1個
-
4549702437562
367-7013
8000.0
69
1個
-
4549702437579
369-2777
8100.0
70
1個
-
4549702437586
369-4328
8200.0
71
1個
-
4549702437593
370-0727
8400.0
72
1個
-
4549702437609
369-9124
8500.0
73
1個
-
4549702437616
367-8655
8600.0
74
1個
-
4549702437623
369-4406
8700.0
75
1個
-
4549702437845
369-7570
8800.0
76
1個
-
4549702437852
369-9079
8900.0
77
1個
-
4549702437869
367-6924
9000.0
78
1個
-
4549702436251
367-8675
9200.0
79
1個
-
4549702436268
367-6929
9300.0
80
1個
-
4549702436275
369-4339
9400.0
81
1個
-
4549702436282
369-4315
9500.0
82
1個
-
4549702436299
370-0652
9600.0
83
1個
-
4549702436510
369-9149
9700.0
84
1個
クッションテープ
4549702436527
369-2788
9900.0
85
1個
-
4549702436534
369-7540
10000.0
86
1個
-
4549702436541
368-0232
10100.0
87
1個
-
4549702436558
368-0277
10200.0
88
1個
-
4549702436565
369-4319
10300.0
89
1個
クッションテープ
4549702436572
367-6932
10400.0
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,265円
( 39,892円 )
1日目
37,435円
( 41,179円 )
1日目
38,599円
( 42,459円 )
1日目
39,774円
( 43,751円 )
1日目
40,944円
( 45,038円 )
1日目
42,108円
( 46,319円 )
1日目
43,278円
( 47,606円 )
1日目
44,454円
( 48,899円 )
1日目
45,617円
( 50,179円 )
1日目
45,845円
( 50,430円 )
1日目
46,984円
( 51,682円 )
1日目
48,130円
( 52,943円 )
1日目
49,276円
( 54,204円 )
1日目
50,429円
( 55,472円 )
1日目
51,575円
( 56,733円 )
1日目
52,721円
( 57,993円 )
1日目
53,860円
( 59,246円 )
1日目
55,006円
( 60,507円 )
1日目
56,152円
( 61,767円 )
1日目
57,306円
( 63,037円 )
1日目
58,452円
( 64,297円 )
1日目
59,598円
( 65,558円 )
1日目
60,736円
( 66,810円 )
1日目
61,882円
( 68,070円 )
1日目
63,028円
( 69,331円 )
1日目
64,182円
( 70,600円 )
1日目
65,328円
( 71,861円 )
1日目
66,474円
( 73,121円 )
1日目
67,611円
( 74,372円 )
1日目
68,757円
( 75,633円 )
1日目
69,903円
( 76,893円 )
1日目
71,059円
( 78,165円 )
1日目
72,205円
( 79,426円 )
1日目
73,351円
( 80,686円 )
1日目
74,487円
( 81,936円 )
1日目
73,171円
( 80,488円 )
1日目
74,279円
( 81,707円 )
1日目
75,388円
( 82,927円 )
1日目
76,497円
( 84,147円 )
1日目
77,605円
( 85,366円 )
1日目
78,704円
( 86,574円 )
1日目
79,812円
( 87,793円 )
1日目
80,921円
( 89,013円 )
1日目
82,029円
( 90,232円 )
1日目
83,138円
( 91,452円 )
1日目
84,246円
( 92,671円 )
1日目
85,366円
( 93,903円 )
1日目
86,475円
( 95,123円 )
1日目
87,583円
( 96,341円 )
1日目
88,692円
( 97,561円 )
1日目
89,800円
( 98,780円 )
1日目
90,909円
( 100,000円 )
1日目
92,006円
( 101,207円 )
1日目
93,114円
( 102,425円 )
1日目
94,223円
( 103,645円 )
1日目
95,331円
( 104,864円 )
1日目
96,440円
( 106,084円 )
1日目
97,548円
( 107,303円 )
1日目
98,657円
( 108,523円 )
1日目
99,778円
( 109,756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

粘着テープ付きで簡単に取り付けができるクッション材です。
【特長】
・材質はEPDMです。
【用途】
・制御盤や配電盤など、各種装置の扉部の防塵対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーシール TRS1型 強力粘着タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーシール TRS1型 強力粘着タイプ
バンパープロ マグネット付
バンパープロ コーナータイプ
バンパープロ BP49
バンパークッション バンパープロ
ラバーストッパー
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所ワコーパレット
通常価格36,265円-11,760円 -7,046円 -24,852円7,366円 -5,033円
通常出荷日1日目7日目7日目4日目4日目〜2日目
材質1EPDM発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン-
取付方法貼付タイプマグネット式----
色黒黄/黒----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト