ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンパープロ BP49

通常単価(税別)
24,852円
税込単価
27,337円
通常出荷日:4日目

工場内の扉や壁面などの平面部分に取り付けることで、安全対策に役立つ衝撃吸収材のシリーズです。【特長】・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2000.000
  • 材質1
    発泡ウレタン
  • 長さ(m)
    1
  • 幅(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4549702540613
689-6256
黄/黒
1個
4549702540620
689-6246
黒
1個
4549702540644
689-6249
ベージュ
1個
4549702540637
689-6248
チャコールグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,852円
( 27,337円 )
4日目
24,852円
( 27,337円 )
4日目
24,852円
( 27,337円 )
4日目
24,852円
( 27,337円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工場内の扉や壁面などの平面部分に取り付けることで、安全対策に役立つ衝撃吸収材のシリーズです。
【特長】
・耐久性、耐衝撃性を持つ高密度発泡ポリウレタンを使用しています。
・表面はポリウレタンフィルムでコーティングされており、耐油性、耐水性を備えています。
・両面テープ付きで簡単に取り付けが可能です。
【用途】
・工場設備や作業台、壁面など、作業者が接触する可能性のある平面部分でのケガ防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンパープロ BP49のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンパープロ BP49
バンパークッション バンパープロ
バンパープロ コーナータイプ
バンパープロ Rタイプ
バンパープロ マグネット付
バンパープロ コーナータイプ BP1
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格24,852円7,366円 -7,046円 -9,082円 -11,760円 -7,046円
通常出荷日4日目4日目〜7日目7日目7日目7日目
質量(g)2000.000-----
材質1発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン-発泡ウレタン-
長さ(m)111111
幅(mm)150-----
厚さ(mm)20--10--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト