17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライアイスブラスター用アクセサリー

通常単価(税別)
61,115558,703
税込単価
67,227614,573
通常出荷日:2日目~22日目

ケルヒャー製ドライアイスブラスター用の純正アクセサリーシリーズです。トリガーガン、ホース、各種ノズルな...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 長さ(mm)

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 22日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    長さ

    (mm)

    詳細タイプ

    最小発注数量
    4039784399440
    5900.0
    428-8694
    5000
    ブラストホース(本体~ガン)5m
    1個
    4039784665071
    8980.0
    429-1876
    8000
    ブラストホース8m
    1個
    4054278031644
    116.0
    429-1959
    150
    ラウンドジェットノズル穴径Mショート
    1個
    4054278031736
    475.0
    429-1895
    290
    ラウンドノズル(直噴)ロング
    1個
    4054278031750
    180.0
    428-8765
    150
    ラウンドノズル(直噴)ショート
    1個
    4054278031804
    170.0
    429-1943
    265
    ミニアングルノズル
    1個
    4054278031828
    137.000
    429-0318
    340
    延長ノズル(30cm)IB7/40用
    1個
    4054278166858
    384.0
    428-5609
    500
    延長ノズル500mm
    1個
    4039784386662
    567.0
    429-1871
    195
    トリガーガン IB7/40 Adv用
    1個
    4039784697225
    797.0
    428-7175
    300
    トリガーガン IB15/120用 標準
    1個
    4002667349115
    2550.0
    317-2567
    10000
    エアホース 10m
    1個
    4002667349122
    3670.0
    429-1917
    20000
    エアホース20m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    427,215
    ( 469,937 )
    22日目
    558,703
    ( 614,573 )
    22日目
    101,667
    ( 111,834 )
    22日目
    159,968
    ( 175,965 )
    22日目
    120,686
    ( 132,755 )
    22日目
    134,146
    ( 147,561 )
    22日目
    95,392
    ( 104,931 )
    22日目
    92,941
    ( 102,235 )
    22日目
    335,222
    ( 368,744 )
    22日目
    245,886
    ( 270,475 )
    22日目
    61,115
    ( 67,227 )
    2日目
    115,490
    ( 127,039 )
    22日目

    詳細情報

    基本情報

    ケルヒャー製ドライアイスブラスター用の純正アクセサリーシリーズです。トリガーガン、ホース、各種ノズルなど、洗浄対象や作業環境に合わせて交換することで、清掃作業の効率と品質を向上させます。
    【特長】
    ・ケルヒャー純正品のため、ドライアイスブラスター本体との適合性が高く、性能を最大限に引き出します。
    ・作業用途に応じて選択できる、豊富な種類のノズルやホース、トリガーガンをラインアップしています。
    ・延長ノズルにより、高所や奥まった場所など、手の届きにくい箇所の洗浄が可能です。
    ・ノズルを使い分けることで、広範囲の洗浄から頑固な汚れの除去まで幅広く対応します。
    【用途】
    ・製造ラインの金型やコンベアに付着した樹脂、油、離型剤などの除去に。
    ・水や溶剤が使用できない制御盤、モーター、配線ダクトなどの電気設備の清掃に。
    ・塗装治具やロボットアームに固着した塗料の剥離に。
    ・溶接設備に付着したスパッタの除去に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライアイスブラスター用アクセサリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト