ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリア

通常単価(税別)
3,768円~6,756円
税込単価
4,145円~7,432円
通常出荷日:11日目

コンクリート、モルタル、スレートの表面を強化する浸透性の硬化剤です。【特長】・コンクリート面に浸透して...

詳細を確認
  • 材質1
    成分:水溶性ケイ酸塩、水
  • 乾燥時間
    夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
  • 塗り重ね回数
    2
  • 材質2
    液性:アルカリ性

ご注意

  • 本品は混和剤ではありません。
  • 本品は塗装面に塗っても効果が得られません。
  • 完全に塗膜を取り除いて下さい。
  • 新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は施工後1ヶ月以上たってから塗って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(ml)

質量(g)

容量(L)

塗布面積([[M2]])

最小発注数量
4970925300690
381-9422
1500
1643
1.5
10~15
6個
4970925300706
381-9416
3000
3202.0
3
21~30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,768円
( 4,145円 )
11日目
6,756円
( 7,432円 )
11日目

詳細情報

基本情報

コンクリート、モルタル、スレートの表面を強化する浸透性の硬化剤です。
【特長】
・コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上、劣化防止、防塵に効果があります。
・酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。
・コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。
【用途】
・コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に。

ご注意

  • 本品は混和剤ではありません。
  • 本品は塗装面に塗っても効果が得られません。
  • 完全に塗膜を取り除いて下さい。
  • 新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は施工後1ヶ月以上たってから塗って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリア
外カベ・ブロック塀用セメント 3kg C013
カベ用防水セメント 3kg C016
超速硬止水セメント 750g C011
外カベ・ブロック塀用セメント 750g C012
ひび割れ補修剤 ehプラスパック
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンABC商会
通常価格3,768円-2,753円3,190円1,207円1,036円22,519円 -
通常出荷日11日目7日目7日目4日目7日目8日目
材質1成分:水溶性ケイ酸塩、水ポルトランドセメント、骨材、添加剤ポルトランドセメント、骨材、樹脂、添加剤ポルトランドセメント、骨材、添加剤ポルトランドセメント、骨材、添加剤-
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間-----
塗り重ね回数2-----
材質2液性:アルカリ性-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト