ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

レシプロソー刃 剪定刃

通常単価(税別)
4,643円
税込単価
5,107円
通常出荷日:11日目

【特長】・バックテーパー付で切断抵抗を軽減しています。【材質】・SK材

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-66400087
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-66400087の仕様・寸法情報

質量(g)
45.000
トラスココード
534-4742
材質1
SK材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-66400087
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,643円
( 5,107円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックテーパー付で切断抵抗を軽減しています。
【材質】
・SK材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー刃 剪定刃の型番B-66400087のページです。 型番B-66400087に関する仕様情報を記載しております。
レシプロソー刃 剪定刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー刃 剪定刃
純正先端工具 レシプロソー刃
レシプロソーブレード剪定用
レシプロソー刃 家屋解体用 替刃(家屋解体用)
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
メーカー京セラ京セラSK-11TJMデザインタジマツールSK-11SK-11
通常価格4,643円2,454円965円3,432円 -642円 -754円 -
通常出荷日11日目1日目3日目1日目3日目3日目
質量(g)45.00019.000----
トラスココード534-4742750-6937----
材質1SK材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました