ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー用 先端ヘッド

通常単価(税別)
42,822円~81,782円
税込単価
47,104円~89,960円
通常出荷日:9日目

マイクログラインダーのモーターユニットに接続して使用する、交換可能な先端ヘッドのシリーズです。【特長】...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])

    JANコード

    トラスココード

    商品タイプ

    最小発注数量
    800~30000
    4582154514658
    668-1960
    スタンダ-ドヘッド
    1個
    800~30000
    4582154514634
    668-1963
    パワ-ロ-タリ-ヘッド
    1個
    800~1500
    4582154514627
    668-1959
    アングルヘッド90°
    1個
    800~1500
    4582154514610
    668-1962
    パワ-アングルヘッド90°
    1個
    800~30000
    4582154514580
    668-1958
    ロングスレンダ-ヘッド
    1個
    800~30000
    4582154514573
    668-1956
    スタンダ-ドクランプヘッド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,822円
    ( 47,104円 )
    9日目
    57,095円
    ( 62,805円 )
    9日目
    71,337円
    ( 78,471円 )
    9日目
    81,782円
    ( 89,960円 )
    9日目
    74,790円
    ( 82,269円 )
    9日目
    65,850円
    ( 72,435円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    マイクログラインダーのモーターユニットに接続して使用する、交換可能な先端ヘッドのシリーズです。
    【特長】
    ・アングル、クランプ、スレンダータイプなど、加工内容に応じて様々な形状のヘッドを選択できます。
    ・1つのモーターユニットでヘッドを交換することにより、研磨、切削、彫刻など幅広い作業に対応可能です。
    【用途】
    ・金型や精密部品の研磨、バリ取り、切削、彫刻といった微細な加工作業に。
    ・ヘッドの種類により、届きにくい狭い箇所や奥まった部分の加工にも適しています。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクログラインダー用 先端ヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクログラインダー用 先端ヘッド
    グラインダー用カーボン
    端子圧着ヘッド
    パナソニック 先端工具 77mm
    パナソニック 先端工具 93mm
    ディスクグラインダー100トイシカバー切断用
    メーカー浦和工業HiKOKI(旧日立工機)西田製作所PanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格42,822円-809円142,274円 -3,023円 -4,469円5,555円
    通常出荷日9日目在庫品1日目6日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト