17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダ用インクリボン

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:4日目

マックスタイムレコーダ専用のインクリボンです。【特長】・インクリボンの色は黒色です。【用途】・工場、オ...

詳細を確認
  • 適合機種
    ER-110SUシリーズ/80SUシリーズ/60SU/ER-80S2/80S2C/80S2W/110S5/110S5W/80S2CW/110S5C/110S5CW
  • JANコード
    4902870780326
  • 質量(g)
    16.000
  • トラスココード
    229-0008

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ER90228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER90228の仕様・寸法情報

適合機種
ER-110SUシリーズ/80SUシリーズ/60SU/ER-80S2/80S2C/80S2W/110S5/110S5W/80S2CW/110S5C/110S5CW
JANコード
4902870780326
質量(g)
16.000
トラスココード
229-0008

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER90228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
4日目

詳細情報

基本情報

マックスタイムレコーダ専用のインクリボンです。
【特長】
・インクリボンの色は黒色です。
【用途】
・工場、オフィス、店舗などにおける、社員・パート・アルバイトの勤怠管理で使用するタイムカードへの打刻に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムレコーダ用インクリボンの型番ER90228のページです。 型番ER90228に関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダ用インクリボンのレビュー
この商品のレビューはありません

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました