ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

コンターマシン用ブレード

通常単価(税別)
12,910円
税込単価
14,201円
通常出荷日:11日目

高炭素工具鋼を素材とするコンターマシン用ブレードです。【特長】・軟硬材金属、非鉄金属、プラスチックなど...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B3X24X0.6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B3X24X0.6の仕様・寸法情報

幅(mm)
3
全長(mm)
30
歯数(山数)(P)
24
JANコード
4523373101533
トラスココード
429-9782
厚さ(mm)
0.65
山数
24
全長(m)
30
幅(mm)
3
質量(g)
820.0
材質1
高炭素工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B3X24X0.6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,910円
( 14,201円 )
11日目

詳細情報

基本情報

高炭素工具鋼を素材とするコンターマシン用ブレードです。
【特長】
・軟硬材金属、非鉄金属、プラスチックなど広範囲な用途に使用できる汎用性があります。
【用途】
・一般鋼から非鉄金属、プラスチック、木材など幅広い材料の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンターマシン用ブレードの型番B3X24X0.6のページです。 型番B3X24X0.6に関する仕様情報を記載しております。
コンターマシン用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンターマシン用ブレード
ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用ブレード
ポータブルバンドソー(PB181D、183D)用ブレード
B125・B126・B127・B128用メタルバンドソー用ブレード
TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃
卓上バンドソー用帯鋸刃
メーカーフナソーマキタマキタマキタリョービ京セラ
通常価格12,910円11,990円5,058円24,749円4,139円4,139円
通常出荷日11日目3日目3日目3日目1日目〜1日目〜
幅(mm)3-----
全長(mm)30---14451445
歯数(山数)(P)24--18--
JANコード4523373101533-----
トラスココード429-9782-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました