ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリングバッグ ボックストートバッグ

通常単価(税別)
6,944円
税込単価
7,638円
通常出荷日:1日目

資料やワークツールをまとめて収納・保管できる、大容量のボックス型トートバッグです。【特長】・13.3イ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    135
  • 高さ(mm)
    255
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    360
  • 内寸(mm)奥行
    125
  • 内寸(mm)高さ
    245
  • 内寸(mm)幅
    350
  • 形状タイプ
    大容量タイプ
  • JANコード
    4549550191012
  • 質量(g)
    491.000
  • トラスココード
    338-3905
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-OBBT01BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BM-OBBT01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
135
高さ(mm)
255
色
ブラック
幅(mm)
360
内寸(mm)奥行
125
内寸(mm)高さ
245
内寸(mm)幅
350
形状タイプ
大容量タイプ
JANコード
4549550191012
質量(g)
491.000
トラスココード
338-3905
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-OBBT01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,944円
( 7,638円 )
1日目

詳細情報

基本情報

資料やワークツールをまとめて収納・保管できる、大容量のボックス型トートバッグです。
【特長】
・13.3インチのノートPCを収納可能です。
【用途】
・工場の現場やオフィス間の移動時など、ノートPC、書類、作業ツールをまとめて持ち運ぶ際に適しています。

ご注意

  • 内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリングバッグ ボックストートバッグの型番BM-OBBT01BKのページです。 型番BM-OBBT01BKに関する仕様情報を記載しております。
キャリングバッグ ボックストートバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリングバッグ ボックストートバッグ
キャリングバッグ
ブリーフバッグ ZEROSHOCK
PCキャリングバッグ
SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック
キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒
メーカーエレコムエレコムエレコムサンワサプライLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格6,944円7,037円9,823円5,842円 -4,317円2,275円
通常出荷日1日目9日目1日目2日目6日目1日目
奥行(mm)1359090---
高さ(mm)255290280---
色ブラックブラックブラック---
幅(mm)360420400---
内寸(mm)奥行125-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました