ファクトリーサプライ用品技術窓口

1成分室温硬化型シリコーン接着シール材(アルコールタイプ)

通常単価(税別)
8,290円~8,441円
税込単価
9,119円~9,285円
通常出荷日:9日目

【特長】・揮発性成分を抑えた1成分型シリコーン接着剤(アルコールタイプ)です。

  • 質量(g)
    126.000
  • 容量(g)
    100
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~200℃
  • 容量(kg)
    0.1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

可使時間

色

最小発注数量
583-0263
5min
半透明
20個
582-8742
5min
白
20個
582-8746
10min
半透明
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,290円
( 9,119円 )
9日目
8,441円
( 9,285円 )
9日目
8,441円
( 9,285円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・揮発性成分を抑えた1成分型シリコーン接着剤(アルコールタイプ)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1成分室温硬化型シリコーン接着シール材(アルコールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1成分室温硬化型シリコーン接着シール材(アルコールタイプ)
1成分室温硬化型シリコーン接着シール材 TSE389
電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g
一般工業用接着シール材 TSE3843
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格8,290円-5,886円8,029円9,200円5,314円5,314円
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目9日目
質量(g)126.000126.000156.000150.000136.000136.000
容量(g)100100130150100100
使用温度範囲(℃)-55~200℃-55~200℃-40~200℃-55~250-55~200-55~200
容量(kg)0.10.10.13---

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト