ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED投光器 LWK専用ACアダプター

通常単価(税別)
7,980円~12,699円
税込単価
8,778円~13,969円
通常出荷日:7日目

AC電源と内蔵バッテリーの両方で点灯可能な充電式LED投光器シリーズです。【特長】・衝撃を吸収する耐衝...

詳細を確認
  • 質量(g)
    138.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

最小発注数量
LWK-S用
4930510351469
421-8303
1個
LWK-SS・SSS用
4930510351452
566-0002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,980円
( 8,778円 )
7日目
12,699円
( 13,969円 )
7日目

詳細情報

基本情報

AC電源と内蔵バッテリーの両方で点灯可能な充電式LED投光器シリーズです。
【特長】
・衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。
・屋外での使用に対応した防雨型です。
・付属のLED電球色シートで白色光を電球色調の光に変えられます。
・付属の防眩シートで眩しさを抑え、光を拡散させることができます。
・吊り下げフックセットタイプやバイスセットタイプがあり、専用のACアダプターなどのオプションパーツも用意しています。
【用途】
・設備のメンテナンスや点検作業時の照明として。
・盤内作業や配線工事など、暗所での作業の補助照明に。
・停電時や電源のない場所での非常用照明としても使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED投光器 LWK専用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LED投光器 LWK専用ACアダプター
500W LED投光器
100W軽便LED投光器
ハタヤ 100W軽便LED投光器
100W軽便LED投光器 マルチスタンドタイプ
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格7,980円-234,313円108,451円126,327円126,327円 -157,845円
通常出荷日7日目5日目5日目25日目2日目〜1日目
質量(g)138.00011500.03700.03700.04500.08000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト