ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンプレッサーオイル 4L

通常単価(税別)
8,294円
税込単価
9,123円
通常出荷日:5日目

レシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用する潤滑油です。【特長】・カーボンの生成を抑えます。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

404
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

404の仕様・寸法情報

粘度グレード
ISO VG68
容量(L)
4
JANコード
4960833404009
質量(g)
3750.000
トラスココード
566-9179
材質1
主成分:潤滑基油

型番リスト

表示件数
型番
404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,294円
( 9,123円 )
5日目

詳細情報

基本情報

レシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用する潤滑油です。
【特長】
・カーボンの生成を抑えます。
・錆びやすいシリンダー内部を防錆します。
【用途】
・工場設備などで使用されるレシプロタイプコンプレッサーの潤滑に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサーオイル 4Lの型番404のページです。 型番404に関する仕様情報を記載しております。
コンプレッサーオイル 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッサーオイル 4L
コンプレッサーオイル(1L・4L)
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用
エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付
メーカーエーゼットエスコ橋本クロス橋本クロス
通常価格8,294円5,121円4,307円3,862円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目
粘度グレードISO VG68---
容量(L)4---
JANコード4960833404009---
質量(g)3750.000---
トラスココード566-9179---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました