ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネットカメラマウント

通常単価(税別)
9,456円
税込単価
10,402円
通常出荷日:2日目

強力なネオジム磁石を内蔵し、スチール製の平面に取り付けが可能なカメラマウントです。【特長】・ボールジョ...

詳細を確認
  • 非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
  • カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。
  • 取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CR-LACAMMG1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-LACAMMG1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
65.5
高さ(mm)
78.2
幅(mm)
70
JANコード
4969887197097
質量(g)
18.000
トラスココード
688-4285
材質1
ABS樹脂
材質2
アルミ
材質3
シリコーンゴム
材質4
ネオジム磁石

型番リスト

表示件数
型番
CR-LACAMMG1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,456円
( 10,402円 )
2日目

詳細情報

基本情報

強力なネオジム磁石を内蔵し、スチール製の平面に取り付けが可能なカメラマウントです。
【特長】
・ボールジョイント構造により、カメラの向きを自由に調整できます。(1箇所は90度、その他は約50度の角度調節が可能)
・カメラ取り付けネジは一般的な1/4インチネジを採用しており、1/4インチネジ穴を持つ機器の取り付けが可能です。
・付属のGoProアダプタを使用することで、GoProシリーズのカメラも設置できます。
【用途】
・工場の製造ラインや設備の稼働状況を監視するカメラの固定に。
・作業工程の記録や、安全確認用のカメラ設置に。
・制御盤や機械の金属面に取り付けて、簡易的な定点観測に。

ご注意

  • 非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
  • カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。
  • 取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットカメラマウントの型番CR-LACAMMG1のページです。 型番CR-LACAMMG1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットカメラマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットカメラマウント
撮影補助棒 カメ棒
取付冶具(カメラ用・1方向調整)
3Dカメラジグ
上下、前後の大きく可動に加え、角度変更可能なアングルカメラスタンド
取付治具(カメラ・照明用フレキシブルアーム)
メーカーサンワサプライ土牛ミスミミスミSFCミスミ
通常価格9,456円15,014円 -11,000円 -45,000円108,419円 -29,000円 -
通常出荷日2日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目
奥行(mm)65.5-----
高さ(mm)78.2-----
幅(mm)70-----
JANコード4969887197097-----
質量(g)18.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました