ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

VESSEL パルスエアーノズル【2個入り】

通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円
通常出荷日:7日目

【特長】・パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。・フレキシブル空気冷却ホースに取付けて使用でき...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PLS-2P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

PLS-2Pの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
2.9
ノズル取付口
M10-P1.0
外径(mm)
33
使用空気圧力(MPa)
0.5
全長(mm)
78
直径(mm)
33
ノズル長(mm)
57.6
JANコード
4907587036537
質量(g)
35.000
トラスココード
711-1578
材質1
ノズル:POM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PLS-2P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,411円
( 3,752円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。
・フレキシブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付。
・波動エアーの打撃で、凹凸した場所でも強力にブローできます。
【用途】
・切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに
【材質】
・ノズル:POM
【セット内容】
・パルスエアーノズル…2、ポリ袋+ヘッダー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VESSEL パルスエアーノズルの型番PLS-2Pのページです。 型番PLS-2Pに関する仕様情報を記載しております。
VESSEL パルスエアーノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VESSEL パルスエアーノズル
インサートノズルJJ型
ポイントノズル 逆流防止タイプ
インサートノズルBU型
フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプ
90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
メーカーベッセルナベヤミスミナベヤミスミミスミ
通常価格3,411円2,889円 -3,300円 -3,499円 -1,660円1,910円
通常出荷日7日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
ノズル口径(mm)2.9-----
ノズル取付口M10-P1.0-----
外径(mm)33-----
使用空気圧力(MPa)0.5-----
全長(mm)78-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました