ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チューブマーカー レタツイン用 ドラム式丸チューブ

通常単価(税別)
7,758円
税込単価
8,534円
通常出荷日:4日目

マックスのチューブマーカー「レタツイン」LM-500シリーズで使用する、純正のドラム式丸チューブです。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LMTU46G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LMTU46Gの仕様・寸法情報

チューブ寸法 径(mm)
4.5
チューブ寸法 長さ(m)
85
色
白
適合機種
LM-550W3・500W3・500F3・550W2・500W2・500F2C・500F2・550W・500W・500
JANコード
4902870879099
質量(g)
1430.000
トラスココード
565-8392
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LMTU46G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,758円
( 8,534円 )
4日目

詳細情報

基本情報

マックスのチューブマーカー「レタツイン」LM-500シリーズで使用する、純正のドラム式丸チューブです。
【特長】
・チューブ内部に施した3本のヒダが電線を保持し、ずり落ちを防止します。
・位置調整が容易なため、きれいに整列した見やすい表示が可能です。
【用途】
・制御盤内配線や、FA装置のケーブルの識別表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブマーカー レタツイン用 ドラム式丸チューブの型番LMTU46Gのページです。 型番LMTU46Gに関する仕様情報を記載しております。
チューブマーカー レタツイン用 ドラム式丸チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブマーカー レタツイン用 ドラム式丸チューブ
マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ)
マーカー用絶縁チューブ(自然にズレ落ちない)
【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)
耐熱シリコンチューブ
ビニールチューブ(黒)
メーカーマックス(文具)JAPPYJAPPYミスミミスミデンカエレクトロン
通常価格7,758円4,277円 -5,255円 -1,208円 -1,792円 -1,059円 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
チューブ寸法 径(mm)4.5-----
チューブ寸法 長さ(m)85-----
色白-----
適合機種LM-550W3・500W3・500F3・550W2・500W2・500F2C・500F2・550W・500W・500-----
JANコード4902870879099-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました