ファクトリーサプライ用品技術窓口

CUSTOM デジタル風速計

通常単価(税別)
7,111円
税込単価
7,822円
通常出荷日:4日目

小型・シンプルなデジタル風速計です。【特長】・シンプルで直感的な操作が可能です。・HOLD機能・MAX...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621291124
  • トラスココード
    699-6614
  • 質量(g)
    123.000
  • 奥行(mm)
    33
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    56

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WS-10S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WS-10Sの仕様・寸法情報

JANコード
4983621291124
トラスココード
699-6614
質量(g)
123.000
奥行(mm)
33
高さ(mm)
180
幅(mm)
56

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,111円
( 7,822円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型・シンプルなデジタル風速計です。
【特長】
・シンプルで直感的な操作が可能です。
・HOLD機能・MAX/MINホールド機能を搭載しています。
・環境温度測定機能を搭載しています。
【用途】
・空調設備やダクトの風速測定に。
・高所工事等の安全管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CUSTOM デジタル風速計の型番WS-10Sのページです。 型番WS-10Sに関する仕様情報を記載しております。
CUSTOM デジタル風速計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CUSTOM デジタル風速計
デジタル騒音計
折りたたみ式風速計
PM2.5チェッカー
デジタル風速計(風速・温度)AM-01U
カスタム デジタル照度計
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格7,111円15,326円16,233円10,762円18,697円22,186円 -
通常出荷日4日目1日目2日目4日目1日目1日目〜
JANコード49836212911244983621180053498362127010549836213001854983621270044-
トラスココード699-6614176-6714838-2628756-7413449-2048-
質量(g)123.000156.00090270135-
奥行(mm)3332--20.637
高さ(mm)180188--129.2169
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました